LIGHTLEVEL i [TO] IN n/BB n
|
Instruction : |
LIGHTLEVEL i [TO] IN n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT LIGHTLEVEL i [TO] IN n/BB n |
|
Plage : |
Une valeur entière comprise entre 0 et 16383 (résolution 14 bits) |
|
Décrire : |
Permet de connecter un capteur de lumière externe. Les capteurs de lumière externes peuvent être des capteurs analogiques. CONNECT LIGHTLEVEL 1i [TO] IN1 |
|
Résultat : |
Les capteurs analogiques pour le niveau de lumière sont connectés à un port spécifique. |
|
Type ou |
Capteur |