DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN]
|
Instruction : |
DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN] |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT DIGITAL.IN i [TO] IN n/OUT n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Connecte un objet générique numérique à une broche ou un port spécifiés. La broche connectée est configurée soit comme signal de sortie numérique, LOW par défaut, un signal d’entrée par défaut sans activation de la résistance de rappel à la masse ou à la source. Le numéro d’index peut désigner une entrée ou une sortie. L’index est partagé par les deux éléments puisqu’un signal DIGITAL peut être une entrée ou une sortie. CONNECT DIGITAL.IN 1 [TO] IN 1 |
|
Résultat : |
Brancher la broche sur l’entrée par défaut de l’objet numérique, INPUT par défaut. |
|
Type ou |
Commande/capteur |