DHT i [TO] IN n
|
Instruction : |
DHT i [TO] IN n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT DHT i [TO] IN n |
|
Plage : |
La lecture de la température par défaut est en Celsius Lecture de l’humidité de 0 à 100 % |
|
Décrire : |
Le capteur d’humidité de la température numérique DHT peut être connecté par l’intermédiaire de cet objet. Le DHT qui peut être soit un DHT11, soit un DHT22 est identifié automatiquement lorsqu’il est connecté au système par l’intermédiaire d’une ligne de transfert de signaux numériques. CONNECT DHT i [TO] IN1 |
|
Résultat : |
Capteurs de température/d’humidité numériques (DHT11/DHT22, type à détection automatique). |
|
Type ou |
Capteur |