BUTTON i [TO] IN n/BB n
|
Instruction : |
BUTTON i [TO] IN n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT BUTTON i [TO] IN n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Raccordez un bouton externe à une broche d’entrée numérique. L’option tâches du bouton peut surveiller l’état du bouton permettant de signaler si le bouton est enfoncé, non enfoncé et celui qui a été enfoncé depuis le dernier contrôle. La broche connectée est réglée sur un état de l’entrée numérique lorsque la résistance de rappel interne est activée. L’autre côté du bouton est branché sur une broche de mise à la terre. Les boutons partagent les espaces numériques avec les interrupteurs. CONNECT BUTTON i [TO] IN1 |
|
Résultat : |
Interrupteur/bouton numérique/etc. |
|
Type ou |
Capteur |