Résistors
|
|
|
|
Titre |
Résistor de 100 Ohm |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/RES/A |
|
Quantité |
10 |
|
Compris dans |
|
|
Description |
Résistor qui fournit une résistance de 100 ohms dans un circuit. Valeur du code de couleurs : marron, noir, marron |
|
Catégorie |
Résistors |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Pas de polarité |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
'Résistance (Ohms) : 100, tolérance: ±5 %, Puissance (Watts): 0,5 W, 1/2 W, coefficient de température: 0/ -400 ppm/°C, Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C |
|
|
|
|
Titre |
Résistor de 1k Ohm |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/RES/B |
|
Quantité |
10 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Résistor qui fournit une résistance de 1K ohms dans un circuit. Valeur du code de couleurs : marron, noir, rouge. |
|
Catégorie |
Résistors |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Pas de polarité |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
'Résistance (Ohms) : 1K, tolérance: ±5 %, Puissance (Watts): 0,5 W, 1/2 W, coefficient de température: 0/ -400 ppm/°C, Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C |
|
|
|
|
Titre |
Résistor de 10k Ohm |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/RES/C |
|
Quantité |
10 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Résistor qui fournit une résistance de 10K ohms dans un circuit. Valeur du code de couleurs : marron, noir, orange |
|
Catégorie |
Résistors |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Pas de polarité |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
'Résistance (Ohms) : 10K, tolérance: ±5 %, Puissance (Watts): 0,5 W, 1/2 W, coefficient de température: 0/ -400 ppm/°C, Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C |
|
|
|
|
Titre |
Résistor de 100k Ohm |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/RES/D |
|
Quantité |
10 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Résistor qui fournit une résistance de 100K ohms dans un circuit. Valeur du code de couleurs : marron, noir, jaune |
|
Catégorie |
Résistors |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Pas de polarité |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
'Résistance (Ohms) : 100K, tolérance: ±5 %, Puissance (Watts): 0,5 W, 1/2 W, coefficient de température: 0/ -400 ppm/°C, Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C |
|
|
|
|
Titre |
Résistor de 10M Ohm |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/RES/F |
|
Quantité |
10 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Résistor qui fournit une résistance de 10M ohms dans un circuit. Valeur du code de couleurs : marron, noir, bleu. |
|
Catégorie |
Résistors |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Pas de polarité |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
'Résistance (Ohms) : 10M, tolérance: ±5 %, Puissance (Watts): 0,5 W, 1/2 W, coefficient de température: 0/ -400 ppm/°C, Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C |
|
|
|
|
Titre |
Potentiomètre avec bouton |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/POTEN/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Résistor variable avec bouton utilisé pour modifier la résistance dans un circuit. |
|
Catégorie |
Résistors |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
1 tour, 10K |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
POTENTIOMÈTRE |
||||
|
Syntaxe de la commande |
Send("READ POTENTIOMETER n") |
||||
|
Exemples de code |
|