Fiche technique du thermistor
|
Titre |
Thermistor |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/THERM/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
|
|
Description |
Élément de résistance dont la résistance varie en fonction de la température. Utilisé pour la prise de mesure et le contrôle. |
|
Catégorie |
Capteurs environnementaux |
|
circuit de la platine d’essais |
|
|
Instructions d’assemblage |
Pas de polarité |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
Résistance en Ohms à 25 °C : 10k, Résistance Tolérance : ±1 %, Valeur de tolérance B : ±1 %, température de fonctionnement : -40 °C ~ 125 °C, Alimentation – Max : 7,5 mW |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
THERMISTOR |
||||||
|
Syntaxe de la commande |
Send("READ THERMISTOR n") |
||||||
|
Exemples de code |
|