Fiche technique du petit moteur à courant continu
|
Titre |
Petit moteur à courant continu |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/MOTOR/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Moteur qui convertit l’énergie électrique du courant continu en énergie mécanique. |
|
Catégorie |
Moteurs |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
Tension nominale : 4,7 V, Tension de fonctionnement : 2,0-5,5 V, Vitesse à vide : 19900 tr/min, Courant à vide : 0,11 A, Efficacité maximale du couple : 0,14mN.m (1,4g.cm), Efficacité maximale de sortie : 0,23 W, Couple de décrochage : 0,7 mN.m (7,1g.cm), Courant de blocage : 0,42 A |