Fiche technique de la DEL verte
|
Titre |
DEL verte |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/LED/A |
|
Quantité |
5 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Diode électroluminescente qui émet de la lumière verte lorsqu’elle est traversée par un courant. |
|
Catégorie |
Écrans et DEL |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
La patte la plus longue est positive (anode). Si les deux pattes ont la même longueur, la patte adjacente au bord plat du boîtier est négative (cathode) |
|
Précautions |
Ne pas insérer directement les pattes de la DEL dans le connecteur de la platine d’essais du hub. Assemblez les composants sur la platine d’essais et utilisez les câbles de raccordement fournis pour connecter la platine d’essais au hub. |
|
Caractéristiques techniques |
Tension - Directe (Vf) (Type) : 2,1 V, Courant – Test : 10 mA, Angle d’observation : 36°, Type de montage : à travers un trou. |