Fiche technique de la diode
|
|
|
|
Titre |
Diode |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/DIO/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Composant qui permet au courant électrique de travers dans un sens tout en bloquant le passage du courant dans le sens inverse. |
|
Catégorie |
Écrans et DEL |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
La patte située à côté de la bande grise est la cathode (broche négative) |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
Tension - Inverse CC (Vr) (Max): 100 V, Courant - moyen, redressé (Io): 200mA, Tension - directe (Vf) (Max) à If: 1 V à 10 mA, Vitesse : signal faible =< 200mA (Io), n’importe quelle vitesse, Courant - Fuite inverse à Vr : 5 µA à 75 V, Capacité électrique à Vr, F: 4pF à 0V, 1 MHz, Température de fonctionnement – Jonction: -65°C ~ 175°C |