SOUND

Neu in Sketch v1.5

Eine Erweiterung auf SOUND verwendet einen einzigen Befehl, um wiederholte Pieptöne abzuspielen.

TEMPO Schlüsselwort für SOUND/SPEAKER

Schnelle Möglichkeit, wiederholte Pieptöne hinzuzufügen
Äquivalent von „blink“ für SOUND
Neues optionales Schlüsselwort – TEMPO

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2

2 Pieptöne pro Sekunde für 2 Sekunden: insgesamt 4 Pieptöne
Der Wert für TEMPO kann im Bereich von 0 und 10 liegen

Code-
Beispiel:

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5

SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4

 

SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0

ist äquivalent zu

SET SOUND 400 TIME 5

Beide Befehle spielen den Ton für 5 Sekunden ohne Unterbrechungen ab.