Zusammengesetzte Anweisungen
Neu in Sketch v1.5
Verwenden Sie zusammengesetzte Anweisungen, um mehrere Ausgaben zu synchronisieren.
Mehrere Ausgaben synchronisieren
| • | Steuerung mehrerer Geräte mittels eines einzigen Befehls mit „AND“ |
| • | Beispielsaktivität: Ampelsimulation mit akustischen Warnungen |
| - | Beispiele: |
SET COLOR 255 0 255 AND SOUND 440 TIME 2
SET POWER 100 AND SOUND 880
TI-Basic Code-Beispiel
Beispiel:
LIGHT/COLOR mit SOUND synchronisieren, um Verkehrssignale zu simulieren
|
Code- |
SET SOUND 440 TIME 2 AND COLOR 255 0 255 TIME 2 |
Maximal vier Ausgabegeräte können in einem einzigen Befehl enthalten sein.
Die Gesamtlänge des Befehls darf 96 Zeichen nicht überschreiten.
Die Befehle werden gleichzeitig gestartet, können aber unabhängig voneinander abgeschlossen werden.
Beispiel:
|
Code- |
SET SOUND 440 TIME 2 AND COLOR 255 0 255 TIME 4 |