RV.GRID.M/UNIT
|
Befehl: |
RV.GRID.M/UNIT |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
RV.GRID.M/UNIT |
|
Code- |
Send "SET RV.GRID.M/UNIT"
[SET] RV.GRID.M/UNIT nnn |
|
Bereich: |
– |
|
Beschreibung: |
Einstellen der Größe einer „grid unit“ („Rastereinheit“) im virtuellen Raster. Diese Einstellung wird von Rover beim Fahren auf dem virtuellen Gitter verwendet. Der Standardwert ist 0,1 (0,1 M oder 10 cm pro Rastereinheit). Ein Wert von 0,05 bedeutet 5 cm pro Gittereinheit. Ein Wert von 5 bedeutet 5 M pro Gittereinheit. Der maximal zulässige Wert beträgt 10,0 (für 10 Meter pro Rastereinheit) und der niedrigste zulässige Wert beträgt 0,01 (für 1 cm pro Rastereinheit). |
|
Ergebnis: |
|
|
Typ oder |
Einstellung |