SPEED

Befehl:

SPEED

Befehlssyntax:

SPEED

Code-
Beispiel:

SPEED

 

Bereich:

Beschreibung:

Die Geschwindigkeit (Speed) kann in Meter/Sekunde, Einheit/Sekunde, Umdrehungen/Sekunde oder Fuß/Sekunde aus- und angegeben werden (der Standardwert ist 0,20 m/s, der Höchstwert ist 0,23 m/s, der Minimalwert ist 0,14 m/s).

Ergebnis:

 

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Einstellung