Verbinden des TI-RGB Arrays

Befolgen Sie diese Schritte in dieser Reihenfolge, um das TI-RGB Array zu verbinden und zu verwenden.

Verbinden Sie das TI-RGB Array mit dem TI-Innovator™ Hub

TI-RGB Array

Bereitgestelltes Kabel

TI-Innovator™ Hub bereitgestellt werden

SCHRITTE

1. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels mit dem folgendermaßen gekennzeichneten TI-RGB Array Port:

2. Verbinden Sie die entsprechenden Drähte mit den folgendermaßen gekennzeichneten Steckplätzen des Hubs:

Rot: 5 V - Leistung

Blau: BB5 - Analogausgang

Gelb: BB2 - SPI Signal

Schwarz: GND - Masse


Verbindung des TI-Innovator™ Hub mit einem Grafiktaschenrechner

Die TI‑Innovator™ Hub stellt eine Verbindung durch ein USB-Kabel mit einem grafikfähigen Taschenrechner oder einem Computer her. Die Verbindung erlaubt dem Hub, Strom zu erhalten und Daten mit dem Host auszutauschen.

Vgl. vollständige Einzelheiten ( here).