SET RGB
|
Befehl: |
SET RGB n r g b |
|---|---|
|
Befehl |
SET RGB n r g b SET RGB eval(n) r g b |
|
Code- |
Send "SET RGB 1 255 0 255" |
|
Bereich: |
0-15 für 'n', 0-255 für r,g,b |
|
Beschreibung: |
Der Befehl SET RGB steuert die Helligkeit und Farbe jeder RGB LED in dem TI-RGB Array. |
|
Ergebnis: |
Die bestimmte LED leuchtet in der ausgewählten Farbe. |
|
Typ oder |
Alle Komponenten des TI-RGB Array. Siehe auch: TI-RGB Array Befehle Siehe auch: SET RGB ALL |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b
|
Befehl: |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|---|---|
|
Befehl |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|
Vorgabewert: |
|
|
Bereich: |
Es können maximal 16 LEDs angegeben werden. |
|
Code- |
SET RGB [1 3 5 7] 200 0 200 Setzt die LEDs Nr. 1, 3, 5 und 7 bis violett (rot und blau). Hinweis: Bei Verwendung von „eval()“ mit einer Variablen für die LED-Nummer, muss sichergestellt werden, dass vor „eval()“ ein Leerzeichen vorhanden ist. SET RGB [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255 |
|
Beschreibung: |
Setzt die durch deren Zahlen angegebenen LEDs auf die angegebene Farbe. |
|
Ergebnis: |
|
|
Typ oder |
Alle Komponenten des TI-RGB-Arrays. |
SET RGB PATTERN nnnn r g b
|
Befehl: |
SET RGB PATTERN nnnn r g b |
|---|---|
|
Befehl |
SET RGB PATTERN nnnn r g b nnnn – kann eine Dezimal- oder eine Hexadezimalzahl sein. |
|
Vorgabewert: |
|
|
Bereich: |
nnnn – 0 bis 65535 |
|
Code- |
SET RGB PATTERN 100 255 0 255 Anzeigen der Nummer 100 in binärem Format auf dem RGB-Array und setzen der Farbe der LEDs auf violett. SET RGB PATTERN 0X100 255 0 0 Anzeigen der Nummer 100 in hexadezimalem Format (entspricht 256 in dezimalem Format) auf dem RGB-Array und setzen der Farbe der LEDs auf rot. |
|
Beschreibung: |
Anzeige des Musters, das durch die Zahl angegeben wird, unter Verwendung der angegebenen Farbe. |
|
Ergebnis: |
|
|
Typ oder |
Alle Komponenten des TI-RGB-Arrays. |