Datenblatt zur weißen LED

Titel

Weiße LED

TI Artikelname

STEMKT/AC/C

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ I/O-Module-Paket

Beschreibung

Weißes LED-Modul, das in eine beliebige Position gebogen werden kann.

Kategorie

LEDs und Anzeigen

Hub Verbindung

4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: OUT 1, OUT 2, OUT 3

Montageanleitung

Die LED an die Buchse anschließen – längerer Arm (Leitung) ist positiv (Anode). Wenn beide Leitungen gleich lang sind, ist die Leitung neben der flachen Ecke am LED-Gehäuse die negative Leitung (Kathode).

Vorsichtsmaßnahmen

Biegen Sie die Leitungen nicht wiederholt; dies schwächt die Drähte und kann dazu führen, dass sie brechen.

Technische Daten

Betriebsspannung: 3,3 V/5 V, Leuchtfarbe: Weiß

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

LED

Command Syntax

Send("SET LED 1 TO ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]")

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Konfigurieren Sie das Programm zur Verwendung einer LED an Port OUT 1

Send("CONNECT LED 1 TO OUT 1")

LED ANSCHALTEN

Send("SET LED 1 ON")

LED AUSSCHALTEN

Send("SET LED 1 OFF")

Externe LED 5 Sekunden lang einschalten

Send("SET LED 1 TO ON TIME 5")

Die externe LED einschalten und 5 Sekunden lang bei 2 Hz (2-mal pro Sekunde) blinken lassen

Send("SET LED 1 TO ON BLINK 2 TIME 5")