Datenblatt zum analogen Lichtsensor

Titel

Analoger Lichtsensor

TI Artikelname

STEMKT/AC/A

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ I/O-Module-Paket

Beschreibung

Ein Sensor, der die Intensität des Umgebungslichts erfasst.

Kategorie

Umweltsensoren

Hub Verbindung

4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: IN 1, IN 2, IN 3

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Lichtsensorkabel können bei zu häufigem Biegen brechen

Technische Daten

Maximale Spannung: 150, maximale Leistung: 100, Umgebungstemperatur: -30~+70, Spektrum-Spitzenwert: 540

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

LIGHTLEVEL

Command Syntax

Send("READ LIGHTLEVEL n")

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Konfigurieren Sie das Programm zur Verwendung von LIGHTLEVEL an Port IN 1

Send("CONNECT LIGHTLEVEL 1 TO IN 1")

Lichtsensor ablesen

Send("READ LIGHTLEVEL 1")

Get(L)