Datenblatt zur geräteeigene rote LED

Titel

Geräteeigene rote LED

TI Artikelname

Eingebaut in Hub

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ Hub

Beschreibung

Integrierte lichtemittierende Diode, die rotes Licht aussendet, wenn Strom durch sie fließt.

Kategorie

LEDs und Anzeigen

Hub Verbindung

geräteeigene

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwendbar

Technische Daten

Nicht anwendbar

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

LIGHT

Command Syntax

Send("SET LIGHT …")

   ON/OFF

   [BLINK-Frequenz]

   [ZEIT Dauer] (in Sekunden)

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

LED ANSCHALTEN

Send("SET LIGHT ON")

LED AUSSCHALTEN

Send("SET LIGHT OFF")

LED 10 Sekunden lang ANSCHALTEN

Send("SET LIGHT ON TIME 10")

LED ANSCHALTEN, bei 2 Hz 10 Sekunden lang blinken lassen

Send("SET LIGHT ON BLINK 2 TIME 10")

Siehe auch: Rote LED - Fehleranzeige