Wait
|
Befehl: |
Wait |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
Wait ZeitInSekunden Setzt die Ausführung für einen Zeitraum von ZeitInSekunden aus. |
|
Wertebereich |
0 bis 100 |
|
Beschreibung: |
Wait kann in TI-Innovator™ Hub-Programmen verwendet werden, um Zeit für Sensor- oder Steuerungskommunikationen zu verschaffen, bevor das Programm die nächste Befehlszeile ausführt. Wait ist besonders nützlich bei einem Programm, das eine kurze Verzögerung benötigt, damit die angeforderten Daten verfügbar werden. Das Argument ZeitInSekunden muss ein Ausdruck sein, der zu einem Dezimalwert im Bereich von 0 bis 100 vereinfacht wird. Der Befehl rundet diesen Wert auf die nächsten 0,1 Sekunden auf. Hinweis: Sie können den Befehl Wait in einem benutzerdefinierten Programm, aber nicht in einer Funktion verwenden. |
|
Ergebnis: |
Wait unterbricht die Ausführung eines Programms für eine bestimmte Zeit. Die maximale Dauer ist 100 Sekunden. Während der Wartezeit wird die Auslastungsanzeige in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. |
|
Typ oder |
Nicht anwendbar |