OUT1/2/3 [TO]
|
Befehl: |
OUT1/2/3 [TO]
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
OUT1/2/3 [TO] ... SET OUTn 0-255 SET OUTn HIGH/ON SET OUTn LOW/OFF |
|
Bereich: |
Festlegen des Analog-PWM-Werts für OUT-Ports des TI-Innovator™Hub |
|
Beschreibung: |
Direkte Ausgabe von Informationen an einen bestimmten Ausgangsport. Dies sind PWM-Ausgänge auf dem TI-Innovator™ Hub. Festlegen des Analog-PWM-Werts für OUT-Ports des TI-Innovator™Hub.
SET OUTn 0-255: 0 = aus, 255 = ein, alles andere ist ein PWM-Signal bei 500 Hz mit einem Tastverhältnis zwischen 1 und 254, bei dem dieser Bereich einen Prozentwert des hohen Signals der Wellenform liefert. SET OUTn HIGH/ON: identisch mit 255 SET OUTn LOW/OFF: identisch mit 0 |
|
Ergebnis: |
Festlegen des Analog-PWM-Werts für OUT-Ports des TI-Innovator™ Hub |
|
Typ oder |
Anschluss |