TEMPERATURE i
|
Befehl: |
TEMPERATURE i
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ TEMPERATURE i |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Der Bereich hängt von dem jeweiligen Temperatursensor ab, der verwendet wird. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Gibt den aktuellen Temperaturmesswert des zugeordneten Temperatursensors zurück. Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. READ TEMPERATURE i |
|
Ergebnis: |
Gibt den aktuellen Temperaturmesswert in Grad Celsius zurück. |
|
Typ oder |
Sensor |
TEMPERATURE i AVERAGE
|
Befehl: |
TEMPERATURE i AVERAGE Fortgeschrittener Benutzer
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ TEMPERATURE i AVERAGE |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Der Bereich hängt von dem jeweiligen Temperatursensor ab, der verwendet wird. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Gibt den aktuellen Temperaturmesswert des zugeordneten Temperatursensors zurück. Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. READ TEMPERATURE i AVERAGE |
|
Ergebnis: |
Gibt den aktuellen Temperaturmesswert in Grad Celsius zurück. |
|
Typ oder |
Sensor |
TEMPERATURE i CALIBRATION
|
Befehl: |
TEMPERATURE i CALIBRATION
Fortgeschrittener Benutzer
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ TEMPERATURE i CALIBRATION |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Der Bereich hängt von dem jeweiligen Temperatursensor ab, der verwendet wird. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Gibt den aktuellen Temperaturmesswert des zugeordneten Temperatursensors zurück. Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. |
|
Ergebnis: |
Gibt eine Liste mit den aktuell verwendeten {c1,c2,c3,r}-Werten für analoge Temperatursensoren zurück. |
|
Typ oder |
Sensor |