SERVO i

Befehl:

SERVO i

 

Befehlssyntax:

READ SERVO i

Bereich:

 

Beschreibung:

Gibt die aktuelle Position eines Sweep-Servos im Bereich zwischen -90 und 90 Grad zurück ODER die aktuelle Drehgeschwindigkeit eines kontinuierlichen Servomotors.

Zudem kann die aktuelle “Kalibrierungseinstellung” für den Servomotor abgelesen werden, die aus einer Liste mit 2 Elementen besteht, welche die oberen und unteren Mikrosekunden-Impulsweiten darstellen, die wiederum den Schwung-/Drehbereichen entsprechen.

READ SERVO i: Abrufen der aktuellen Sweep-Position oder Drehgeschwindigkeit/-richtung.

READ SERVO i CALIBRATION: Abrufen des aktuellen Mikrosekundenbereichs für Sweep oder Drehung.

Ergebnis:

Angabe der aktuellen Servo-Position in Grad (zwischen -90 und 90).

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Steuerung

 

SERVO i CALIBRATION

Befehl:

SERVO i CALIBRATION

Fortgeschrittener Benutzer

Befehlssyntax:

READ SERVO i CALIBRATION

Bereich:

 

Beschreibung:

Gibt die aktuelle Position eines Sweep-Servos im Bereich zwischen -90 und 90 Grad zurück ODER die aktuelle Drehgeschwindigkeit eines kontinuierlichen Servomotors.

Zudem kann die aktuelle “Kalibrierungseinstellung” für den Servomotor abgelesen werden, die aus einer Liste mit 2 Elementen besteht, welche die oberen und unteren Mikrosekunden-Impulsweiten darstellen, die wiederum den Schwung-/Drehbereichen entsprechen.

READ SERVO i CALIBRATION: Abrufen des aktuellen Mikrosekundenbereichs für Sweep oder Drehung.

Ergebnis:

Angabe der aktuellen Servo-Position in Grad (zwischen -90 und 90).

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Steuerung