LIGHTLEVEL i
|
Befehl: |
LIGHTLEVEL i
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ LIGHTLEVEL i |
|
Bereich: |
Ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 16383 (14-Bit-Auflösung) |
|
Beschreibung: |
Gibt den aktuellen Wert des Analog-Digital-Wandlers (A/D-Wandler) des angegebenen Lichtsensors zurück. Bei externen Lichtsensoren kann es sich um analoge oder I2C-Sensoren (I2C-Sensor BH1750FVI) handeln. Wenn ein analoger Sensor vorhanden ist, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass es sich um eine Photodiode handelt. Außerdem sind für den Lichstärkensensor womöglich DURCHSCHNITTS- und/oder BEREICHSWERTE angegeben. Diese können abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter AVERAGE oder RANGE an den READ-Befehl angehängt werden. READ LIGHTLEVEL i READ LIGHTLEVEL i AVERAGE READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Ergebnis: |
Analogwert des Lichtsensors (nutzt Mittelung) oder I2C (Wert in LUX zurückgegeben) lesen. |
|
Typ oder |
Sensor |
LIGHTLEVEL i AVERAGE
|
Befehl: |
LIGHTLEVEL i AVERAGE Fortgeschrittener Benutzer
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ LIGHTLEVEL i AVERAGE |
|
Bereich: |
Ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 16383 (14-Bit-Auflösung) |
|
Beschreibung: |
Gibt den aktuellen Wert des Analog-Digital-Wandlers (A/D-Wandler) des angegebenen Lichtsensors zurück. Bei externen Lichtsensoren kann es sich um analoge oder I2C-Sensoren (I2C-Sensor BH1750FVI) handeln. Wenn ein analoger Sensor vorhanden ist, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass es sich um eine Photodiode handelt. Außerdem sind für den Lichstärkensensor womöglich DURCHSCHNITTS- und/oder BEREICHSWERTE angegeben. Diese können abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter AVERAGE oder RANGE an den READ-Befehl angehängt werden. READ LIGHTLEVEL i AVERAGE |
|
Ergebnis: |
Analogwert des Lichtsensors (nutzt Mittelung) oder I2C (Wert in LUX zurückgegeben) lesen. |
|
Typ oder |
Sensor |
LIGHTLEVEL i RANGE
|
Befehl: |
LIGHTLEVEL i RANGE Fortgeschrittener Benutzer
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Bereich: |
Ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 16383 (14-Bit-Auflösung) |
|
Beschreibung: |
Gibt den aktuellen Wert des Analog-Digital-Wandlers (A/D-Wandler) des angegebenen Lichtsensors zurück. Bei externen Lichtsensoren kann es sich um analoge oder I2C-Sensoren (I2C-Sensor BH1750FVI) handeln. Wenn ein analoger Sensor vorhanden ist, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass es sich um eine Photodiode handelt. Außerdem sind für den Lichstärkensensor womöglich DURCHSCHNITTS- und/oder BEREICHSWERTE angegeben. Diese können abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter AVERAGE oder RANGE an den READ-Befehl angehängt werden. READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Ergebnis: |
Analogwert des Lichtsensors (nutzt Mittelung) oder I2C (Wert in LUX zurückgegeben) lesen. |
|
Typ oder |
Sensor |