DHT i
|
Befehl: |
DHT i
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ DHT i |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit sowie dem Sensortyp und dem letzten zwischengespeicherten Ablesestatus zurück. Die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte können auch einzeln abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter TEMPERATURE oder HUMIDITY am Ende des Befehls angehängt werden. Der Sensortyp wird durch eine 1 für einen DHT11 und eine 2 für einen DHT22 angegeben. Die Statuswerte sind: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme/Lesefehler READ DHT i: gibt die gesamten zwischengespeicherten Informationen der letzten Ablesung der DHT-Aufgabe zurück. READ DHT i TEMPERATURE: gibt die letzten Temperaturwerte zurück. READ DHT i HUMIDITY: gibt die letzten Feuchtigkeitswerte zurück. READ DHT n TYPE - Geben Sie den verwendeten Sensortyp zurück (1=DHT11, 2=DHT22). READ DHT n STATUS - Gibt den aktuellen Status der Sensormesswerte zurück. (1=OK, 2=Timeout, 3=Prüfsummenfehler). |
|
Ergebnis: |
Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur in °C, der Feuchtigkeit in %, dem Typ (1 = DHT11, 2 = DHT22) und dem Status zurück (Typ/Status nur in vollständiger Liste verfügbar). Beim Status gilt: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme. |
|
Typ oder |
Sensor |
DHT i TEMPERATURE
|
Befehl: |
DHT i TEMPERATURE
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ DHT i TEMPERATURE |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit sowie dem Sensortyp und dem letzten zwischengespeicherten Ablesestatus zurück. Die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte können auch einzeln abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter TEMPERATURE oder HUMIDITY am Ende des Befehls angehängt werden. Der Sensortyp wird durch eine 1 für einen DHT11 und eine 2 für einen DHT22 angegeben. Die Statuswerte sind: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme/Lesefehler READ DHT i: gibt die gesamten zwischengespeicherten Informationen der letzten Ablesung der DHT-Aufgabe zurück. READ DHT i TEMPERATURE: gibt die letzten Temperaturwerte zurück. READ DHT i HUMIDITY: gibt die letzten Feuchtigkeitswerte zurück. READ DHT n TYPE - Geben Sie den verwendeten Sensortyp zurück (1=DHT11, 2=DHT22). READ DHT n STATUS - Gibt den aktuellen Status der Sensormesswerte zurück. (1=OK, 2=Timeout, 3=Prüfsummenfehler). |
|
Ergebnis: |
Gibt Temperaturkomponente zurück. |
|
Typ oder |
Sensor |
DHT i HUMIDITY
|
Befehl: |
DHT i HUMIDITY
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
READ DHT i HUMIDITY |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Gibt eine Liste mit der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit sowie dem Sensortyp und dem letzten zwischengespeicherten Ablesestatus zurück. Die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte können auch einzeln abgerufen werden, indem die Schlüsselwörter TEMPERATURE oder HUMIDITY am Ende des Befehls angehängt werden. Der Sensortyp wird durch eine 1 für einen DHT11 und eine 2 für einen DHT22 angegeben. Die Statuswerte sind: 1 = OK, 2 = Zeitüberschreitung, 3 = Prüfsumme/Lesefehler READ DHT i: gibt die gesamten zwischengespeicherten Informationen der letzten Ablesung der DHT-Aufgabe zurück. READ DHT i TEMPERATURE: gibt die letzten Temperaturwerte zurück. READ DHT i HUMIDITY: gibt die letzten Feuchtigkeitswerte zurück. READ DHT n TYPE - Geben Sie den verwendeten Sensortyp zurück (1=DHT11, 2=DHT22). READ DHT n STATUS - Gibt den aktuellen Status der Sensormesswerte zurück. (1=OK, 2=Timeout, 3=Prüfsummenfehler). |
|
Ergebnis: |
Gibt Feuchtigkeitskomponente zurück. |
|
Typ oder |
Sensor |