COLOR

Befehl:

COLOR

 

Befehlssyntax:

READ COLOR

Bereich:

 

Beschreibung:

Abrufen des aktuellen Ausgabestatus der geräteeigenen RGB-FARB-LED mit den Unterkomponenten .RED, . GREEN und .BLUE. Bei Auslesen des gesamten Elements wird eine Liste mit drei Werten zurückgegeben, mit Werten zwischen 0 und 255, die folgende Bedeutung haben: 0 = aus, 255 = Maximum und dazwischenliegende Werte geben die PWM-Level an.

READ COLOR: gibt eine Liste mit 3 Werten für die PWM-Level {rot, grün, blau} zurück

READ COLOR.RED

READ COLOR.GREEN

READ COLOR.BLUE

Siehe auch: RGB i

Ergebnis:

Gibt eine Liste mit 3 Werten für die PWM-Level {rot, grün, blau} zurück.

Gibt die ROT/GRÜN/BLAU-Werte für die geräteeigene RGB-(Farb)-LED zurück.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Steuerung

Datenblatt geräteeigene RGB-LED