eval(
|
Befehl: |
eval( |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
eval(Expr) ⇒string |
|
Wertebereich |
|
|
Beschreibung: |
Die Software wertet den Ausdruck Expr aus und ersetzt die Anweisung eval() mit dem Ergebnis als Zeichenfolge. Das Argument Expr muss zu einer reellen Zahl vereinfachbar sein.
CE Taschenrechner: eval() kann als eigenständiger Befehl außerhalb des TI-Innovator™ Hub Befehls verwendet werden. TI-Nspire™ CX Plattform: eval() ist nur als TI-Innovator™ Hub Befehlsargument der Programmierungsbefehle Get, GetStr, und Send gültig. |
|
Ergebnis: |
CE Taschenrechner: Zwecks Fehlerbehebung kann durch Verwendung der Befehlszeile Disp Ans direkt nach einer Befehlszeile mit Send( der gesamte String angezeigt werden, der gesendet wird. TI-Nspire™ CX Plattform: Obwohl eval() sein Ergebnis nicht anzeigt, können Sie die resultierende Hub-Zeichenfolge nach Ausführen des Befehls durch Prüfung einer beliebigen der folgenden speziellen Variablen anzeigen. iostr.SendAns iostr.GetAns iostr.GetStrAns |
|
Typ oder |
Nicht anwendbar |