TEMPERATURE i
|
Befehl: |
TEMPERATURE i |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
DISCONNECT TEMPERATURE i |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Der Bereich hängt von dem jeweiligen Temperatursensor ab, der verwendet wird. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Trennung eines verbundenen Temperatursensors vom System. TEMPERATURSENSOREN können analog sein (Thermistormodelle). Bei einer Trennung des analogen oder digitalen Sensors schaltet der Pin wieder auf EINGANG um. |
|
Ergebnis: |
Trennung des Temperatursensors. |
|
Typ oder |
Sensor |