DHT i

Befehl:

DHT i

Befehlssyntax:

DISCONNECT DHT i

Bereich:

Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben.

Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

Beschreibung:

Trennt den angegebenen digitalen Feuchtigkeits-DHT und Temperatursensor vom System. Dadurch wird auch dieses Objekt aus der Abtastliste, welche die Sensoren periodisch innerhalb der DHT-Aufgabe überwacht, entfernt.

Ergebnis:

Digitale Feuchtigkeits-/Temperatursensoren getrennt.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Sensor