LED i [TO] OUT n/BB n
|
Befehl: |
LED i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT LED i [TO] OUT n/BB n |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Dieses Objekt bietet die Möglichkeit, externe LED-Objekte zu verbinden. Das LED-Objekt ist entweder mit einer PWM-Funktion (sofern verfügbar und wenn auch der verbundene Pin dies unterstützt) oder mit einem digitalen Ausgangspin mit einem Tastverhältnis von 50 % verbunden; oder mit der angegebenen Blinkgeschwindigkeit, wenn diese im Vorgang SET angegeben wurde. CONNECT LED 1i [TO] BB3 CONNECT LED 2i [TO] OUT1 |
|
Ergebnis: |
LED mit spezifischem Port verbunden. |
|
Typ oder |
Steuerung |