BBPORT
|
Befehl: |
CONNECT BBPORT |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT BBPORT [MASK-Wert] |
|
Wertebereich |
|
|
Beschreibung: |
Wenn die optionale MASK nicht spezifiziert ist, verbindet dieser Befehl alle 10 BB-Pins mit dem BBPORT-Objekt als digitale I/O-Pins. Der optionale MASK-Parameter kann dazu benutzt werden, um spezifische Pins in selektiver Weise zu verbinden. Der Maskenwert kann in dezimalem, binärem oder hexadezimalem Format spezifiziert werden. Zum Beispiel wählt 1023 oder 0X3FF alle 10 Pins aus und ist der Standardwert der internen Maske, der vom BBPORT-Objekt benutzt wird, wenn keine MASK spezifiziert ist.
Ein weiteres Beispiel: Wenn nur die Pins BB1 und BB2 benutzt werden, wählt ein Maskenwert von 3 oder 0x03 einen der beiden Pins aus. |
|
Ergebnis: |
Wenn keine MASK spezifiziert ist, kann das Programm über alle Pins von BBPORT lesen/schreiben. Wenn eine MASK spezifiziert ist, kann das Programm über die spezifizierten Pins schreiben. |
|
Typ oder |
Sensor |