ANALOG.OUT i [TO] OUT i/BB i
|
Befehl: |
ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Verbinden einer allgemeinen Analogausgangssteuerung mit einem Pin/Port, der den Analogeingang unterstützt. ANALOG.OUT teilt den Zahlenbereich mit DCMOTOR- und SQUAREWAVE-Objekten. CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT 1 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1 |
|
Ergebnis: |
Verbindung des Analogausgangs mit Pin. Wenn der Pin Hardwareimpulse mit Modulation (PWM) unterstützt, wird dies vom Objekt genutzt. Wenn der Pin keine von der Hardware ausgehende PWM unterstützt, generiert der Sketch PWM in Software bei 490 Hz mit einem festgelegten Tastverhältnis zwischen 0 (keines) und 255 (Maximum). |
|
Typ oder |
Steuerung |