DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN]
|
Befehl: |
DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN] |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT DIGITAL.IN i [TO] IN n/OUT n/BB n |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Verbindet ein allgemeines digitales Objekt mit einem bestimmten Pin oder Port. Der verbundene Pin ist entweder als digitales Ausgangssignal konfiguriert (Standard NIEDRIG) oder als digitales Eingangssignal (Standard EINGANG), wobei Pullup und Pulldown nicht aktiviert sind. Die Indexnummer kann entweder auf einen Eingang oder auf einen Ausgang verweisen. Der Index wird von beiden Elementen genutzt, da ein DIGITALES Signal sowohl eine Eingabe als auch eine Ausgabe sein kann. CONNECT DIGITAL.IN 1 [TO] IN 1 |
|
Ergebnis: |
Verbindung eines Pins mit einem digitalen Objekt im standardmäßigen Eingabestatus (Standard EINGABE). |
|
Typ oder |
Steuerung/Sensor |