DHT i [TO] IN n
|
Befehl: |
DHT i [TO] IN n |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT DHT i [TO] IN n |
|
Bereich: |
Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius angegeben. Die Feuchtigkeit wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben. |
|
Beschreibung: |
Der digitale DHT-Temperatur-/Feuchtigkeitssensor kann über dieses Objekt verbunden werden. Beim DHT kann es sich um einen DHT11 oder einen DHT22 handeln und er wird automatisch erkannt, wenn er über eine digitale Signalleitung mit dem System verbunden wird. CONNECT DHT i [TO] IN1 |
|
Ergebnis: |
Digitale Feuchtigkeits-/Temperatursensoren (DHT11/DHT22, Typ wird automatisch erkannt). |
|
Typ oder |
Sensor |