BUTTON i [TO] IN n/BB n
|
Befehl: |
BUTTON i [TO] IN n/BB n |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT BUTTON i [TO] IN n/BB n |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Verbindung einer externen Taste mit einem digitalen Eingangspin. Die Tasten-Überwachung kontrolliert den Status der Taste. Es kann gemeldet werden, ob die Taste gerade gedrückt ist oder nicht und ob sie seit der letzten Prüfung gedrückt wurde. Der verbundene Pin ist auf einen digitalen Eingangsstatus eingestellt und sein interner Pullup aktiviert. Die andere Seite der Taste ist mit einem Massepin verbunden. Tasten und Schalter teilen sich einen Zahlenbereich. CONNECT BUTTON i [TO] IN1 |
|
Ergebnis: |
Digitale Taste/Schalter/usw. |
|
Typ oder |
Sensor |