Datenblatt zur RGB-LED (Rot-Grün-Blau)

Titel

RGB (Rot-Grün-Blau) LED

TI Artikelname

STEMEE/AC/LED/B

Menge

2

Enthalten in

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Beschreibung

Lichtemittierende Diode mit unabhängig anpassbaren roten, grünen und blauen Elementen. Kann eine große Vielfalt an Farben erzeugen.

Kategorie

LEDs und Anzeigen

Hub Verbindung

Breadboard-Schaltung

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Die Leitungen der LEDs nicht direkt in den Breadboard-Stecker des Hubs stecken. Bauen Sie die Komponenten auf dem Breadboard zusammen und verwenden Sie die bereitgestellten Anschlusskabel, um das Breadboard an den Hub anzuschließen.

Technische Daten

Nicht anwendbar

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

RGB

Command Syntax

Send("SET RGB 1 TO r g b") - r = roter Wert, g = grüner Wert, b = blauer Wert

Send("SET RGB 1 TO r g b [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]")

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

LED konfigurieren

Send("SET RGB 1 ON ON OFF")

Send("SET RG 1 255 128 0")

Send("SET RGB 1 255 128 0 TIME 10")

Send("SET RGB 1 255 128 0 BLINK 20 TIME 10")

Send("SET RED 1 0")

Send("SET GREEN 1 128 BLINK 2 TIME 10")