Datenblatt zur roten LED
|
Titel |
Rote LED |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMEE/AC/LED/C |
|
Menge |
10 |
|
Enthalten in |
TI-Innovator™ Breadboard Paket |
|
Beschreibung |
Lichtemittierende Diode, die rotes Licht aussendet, wenn Strom durch sie fließt. |
|
Kategorie |
LEDs und Anzeigen |
|
|
Breadboard-Schaltung |
|
Montageanleitung |
Längerer Arm (Leitung) ist positiv (Anode). Wenn beide Leitungen gleich lang sind, ist die Leitung neben der flachen Ecke am LED-Gehäuse die negative Leitung (Kathode). |
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Die Leitungen der LEDs nicht direkt in den Breadboard-Stecker des Hubs stecken. Bauen Sie die Komponenten auf dem Breadboard zusammen und verwenden Sie die bereitgestellten Anschlusskabel, um das Breadboard an den Hub anzuschließen. |
|
Technische Daten |
Durchlassspannung (Vf) (Typ): 2 V, Strom – Test: 10 mA, Sichtwinkel: 60 °Befestigungsart: Durchgangsloch |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sketch Object |
LED oder DIGITAL.OUT |
||||||
|
Command Syntax |
ON/OFF [BLINK-Frequenz] [ZEIT Dauer] |
||||||
|
Code Samples |
|