Datenblatt zur grünen LED

Titel

Grüne LED

TI Artikelname

STEMEE/AC/LED/A

Menge

5

Enthalten in

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Beschreibung

Lichtemittierende Diode, die grün leuchtet, wenn Strom durch sie fließt.

Kategorie

LEDs und Anzeigen

Hub Verbindung

Breadboard-Schaltung

Montageanleitung

Längerer Arm (Leitung) ist positiv (Anode). Wenn beide Leitungen gleich lang sind, ist die Leitung neben der flachen Ecke am LED-Gehäuse die negative Leitung (Kathode).

Vorsichtsmaßnahmen

Die Leitungen der LEDs nicht direkt in den Breadboard-Stecker des Hubs stecken. Bauen Sie die Komponenten auf dem Breadboard zusammen und verwenden Sie die bereitgestellten Anschlusskabel, um das Breadboard an den Hub anzuschließen.

Technische Daten

Durchlassspannung (Vf) (Typ): 2,1 V, Strom – Test: 10 mA, Sichtwinkel: 36 °Befestigungsart: Durchgangsloch.

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

LED oder DIGITAL.OUT

Command Syntax

Send("SET LED i [TO] 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]")

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Send("SET LED 1 TO ON")

Send("SET LED 1 TO OFF")

Send("SET LED 1 TO ON TIME 5")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 TO ON")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 TO OFF")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 TO ON TIME 5")