Datenblatt zur Diode
|
|
|
|
Titel |
Diode |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMEE/AC/DIO/A |
|
Menge |
1 |
|
Enthalten in |
TI-Innovator™ Breadboard Paket |
|
Beschreibung |
Komponente, die es einem elektrischen Strom erlaubt, in eine Richtung zu fließen, und die zugleich den Stromfluss in die Gegenrichtung blockiert . |
|
Kategorie |
LEDs und Anzeigen |
|
|
Breadboard-Schaltung |
|
Montageanleitung |
Leitung nahe dem grauen Band ist die Kathode (negativer Stift) |
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Nicht anwendbar |
|
Technische Daten |
Spannung - Gleichstrom verpolungssicher (Vr), (max.): 100 V, Strom - gleichgerichteter Durchschnittswert (Io): 200 mA, Spannung - Durchlass (Vf) (max.) @ If: 1 V bei 10 mA, Drehzahl: Schwaches Signal =< 200 mA (Io), Alle Drehzahlen, Strom - Sperrstrom bei Vr: 5 µA bei 75 V, Kapazität bei Vr, F: 4 pF bei 0 V, 1 MHz, Betriebstemperatur – Knotenpunkt: -65 °C ~ 175 °C |