Breadboard-Komponenten und verwendbare Pins
Im Folgenden sind sämtliche Komponenten des Breadboard-Pakets und die verwendbaren Pins für die einzelnen Komponenten erläutert.
|
Komponente |
Verwendung mit Pins |
|---|---|
|
1 Breadboard |
– |
|
40 Jumper-Kabel männlich/weiblich |
– |
|
40 Jumper-Kabel männlich/männlich |
– |
|
5 grüne LEDs |
BB 1-10 |
|
10 rote LEDs |
BB 1-10 |
|
2 RGB-LEDs (Rot-Grün-Blau) |
BB 8-10 |
|
10 Widerstände 100 Ω |
– |
|
10 Widerstände 1 kΩ |
– |
|
10 Widerstände 10 kΩ |
– |
|
10 Widerstände 100 kΩ |
– |
|
10 Widerstände 10 MΩ |
– |
|
1 Diode |
BB 1-10 |
|
1 Thermistor |
BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich) |
|
1 SPDT Schiebeschalter |
BB 1-10 |
|
1 DIP Schalter mit 8 Positionen |
BB 1-10 (digitaler Eingang) |
|
1 SIP mit 8 100-Ω-Widerständen |
– |
|
1 Potentiometer mit Drehknopf |
BB 5,6,7 |
|
1 Kondensator 100 µF |
– |
|
1 Kondensator 10 µF |
– |
|
1 Kondensator 1 µF |
– |
|
1 Display mit 7 Segmenten |
BB 1-10 |
|
1 kleiner Gleichstrommotor |
BB 1-10 (arbeitet digital zur Erzeugung von softwarebasierter PWM) |
|
2 TTL Leistungs-MOSFETs |
BB 1-10 |
|
1 analoger TI Temperatursensor |
BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich) |
|
1 Sensor für sichtbares Licht |
BB 5,6,7 (analoger Eingang erforderlich) |
|
1 Halter für 4 AA-Batterien |
– |
|
1 Infrarot-Empfänger |
BB 1-10 (digitaler Eingang) |
|
1 Infrarot-Sender |
BB 1-10 (digitaler Ausgang) |
Siehe auch: TI-Innovator™ Hub Ports und mit für das Breadboard verwendbaren Pins