Fouten

Wanneer de TI-30XS MultiView™-rekenmachine een fout detecteert, geeft hij een foutmelding met het type fout.

Om de fout te corrigeren noteert u het fouttype en bepaalt u de oorzaak van de fout. Als u de fout niet herkent, gebruik dan de volgende lijst, waarin de foutmeldingen gedetailleerd beschreven worden.

Druk op - om de foutmelding te wissen. Het vorige scherm wordt weergegeven met de cursor op of vlakbij de foutlocatie. Corrigeer de uitdrukking.

ARGUMENT Een functie heeft niet het juiste aantal argumenten.

DIVIDE BY 0 (Delen door nul) U heeft geprobeerd om door 0 te delen. In statistieken, n = 1.

DOMAIN (Domein) U heeft een argument gespecificeerd voor een functie buiten het geldige domein Bijvoorbeeld:

Bij xÑy: x = 0 of y < 0 en x is niet een oneven geheel getal.
Bij yx: y en x = 0; y < 0 en x is geen geheel getal.
Bij Ñx: x < 0.
Voor LOG of LN: x { 0.
Voor TAN: x = 90°, -90°, 270°, -270°, 450°, etc. en equivalenten in de modus radialen.
Bij SIN-1 of COS-1: |x| > 1.
Bij nCr of nPr: n of r zijn geen gehele getallen | 0.
Bij x!: x is geen geheel getal tussen 0 en 69.

EQUATION LENGTH ERROR Fout in lengte vergelijking) Een invoer overschrijdt de de grens voor het aantal cijfers (80 voor stat-invoer of 47 voor constanteninvoer); een invoer wordt bijvoorbeeld gecombineerd met een constante waardoor de limiet wordt overschreden.

FRQ DOMAIN (Frq domein) FRQ-waarde (in 1-Var stat) < 0 of > 99.

OVERFLOW (Overloop) U hebt geprobeerd om een getal in te voeren of te berekenen dat buiten het bereik van de rekenmachine valt.

STAT Poging om statistiek op 1-var of 2-var te berekenen zonder gedefinieerde gegevens, of poging om statistiek op 2-var te berekenen als de gegevenslijsten niet even lang zijn.

DIM MISMATCH Poging om een formule te creëren als de lijsten niet even lang zijn.

FORMULA De formule bevat geen lijstnaam (L1, L2 of L3), of de formule voor een lijst bevat zijn eigen lijstnaam. Bijvoorbeeld een formule voor L1 bevat L1

SYNTAX De opdracht bevat een syntaxfout—er zijn meer dan 23 lopende bewerkingen of 8 lopende waarden ingevoerd; of functies, argumenten, conversies, variabelen, haakjes of komma's zijn verkeerd geplaatst. Als u q gebruikt, probeer dan W te gebruiken.

INVALID FUNCTION (Ongeldige functie) Ongeldige functie ingevoerd in de functietabel.

MEMORY LIMIT (Geheugenlimiet) De berekening bevat te veel lopende bewerkingen (meer dan 23). Als u de constante-functie (K) gebruikt en geprobeerd heeft meer dan vier niveaus aan geneste functies in te voeren waaronder breuken, wortels en exponenten met ^, , ex en 10x.

LOW BATTERY (Batterij bijna leeg) Vervang de batterij.

Opmerking: Deze melding verschijnt kort en verdwijnt dan weer. Door op - te drukken wordt deze melding niet gewist.