Fejlmeddelelser

Når TI-30XS MultiView™ lommregneren opdager en fejl, vises en fejlmeddelelse med fejltypen.

For at kunne rette fejlen noteres fejltypen, og fejlens årsag bestemmes. Hvis du ikke kan genkende fejlen, skal du anvende følgende liste, der beskriver fejlmeddelelserne detaljeret.

Tryk på - for at slette fejlmeddelelsen. Det foregående skærmbillede vises med markøren på eller tæt på fejlstedet. Ret udtrykket.

ARGUMENT En funktion har ikke det korrekte antal argumenter.

DIVIDE BY 0 Du har prøvet at dividere med 0. I statistik er n = 1.

DOMAIN Du har angivet et argument til en funktion uden for det gyldige område. For eksempel:

For xÑy: x = 0 eller y < 0 og x er ikke et ulige heltal.
For yx: y og x = 0; y < 0, og x er ikke et heltal.
For Ñx: x < 0.
For LOG eller LN: x { 0.
For TAN: x = 90°, -90°, 270°, -270°, 450°, etc. og tilsvarende i radiantilstand.
For SIN-1 eller COS-1: |x| > 1.
For nCr eller nPr: n eller r er ikke heltal | 0.
For x!: x er ikke et heltal mellem 0 og 69.

EQUATION LENGTH ERROR En indtastning overskrider grænsen for cifre (80 for stat-indtastninger eller 47 for konstantindtastninger ). For eksempel kombination af en indtastning af en kontant, der overskrider grænsen.

FRQ DOMAIN FRQ-værdi (i 1-Var stats) < 0 eller > 99.

OVERFLOW Du har prøvet at indtaste eller regne på et tal, der ligger ud over de værdier, som regneren kan håndtere.

STAT Forsøger at beregne 1-var eller 2-var stats uden definerede datapunkter eller at beregne 2-var stats, hvor datalisterne ikke er af samme længde.

DIM MISMATCH Forsøger at beregne en formel, når datalisterne ikke er af samme længde.

FORMULA Formlen indeholder ikke et listenavn (L1, L2 eller L3), eller formlen for en liste indeholder dens eget listenavn. For eksempel En formel for L1 indeholder L1.

SYNTAX Kommandoen indeholder en syntaksfejl: Indtastning af mere end 23 igangværende operationer eller 8 værdier, der er i brug, eller der er fejlanbragte funktioner, argumenter, parenteser eller kommaer. Prøv, hvis du bruger q, i stedet at bruge W.

INVALID FUNCTION En ugyldig funktion er indtastet i funktionstabellen.

MEMORY LIMIT Beregningen indeholder for mange igangværende operationer (mere end 23). Hvis du bruger konstantfunktionen (K), har du forsøgt at indtaste mere end fire niveauer med indlejrede funktioner med brøker, kvadratrødder, eksponenter med ^, , ex og 10x.

LOW BATTERY Udskift batteriet.

Bemærk: Denne meddelelse vises kort og forsvinder derefter. Denne meddelelse slettes ikke ved at trykke på -.