Funktionstabel
o
Med funktionstabellen kan du vise en defineret funktion i tabelform. Sådan opsætter du en funktionstabel:
| 1. | Tryk på o. |
| 2. | Indtast en funktion og tryk på <. Funktioner kan indeholde op til et niveau af brøker. |
| 3. | Vælg tabelstart, tabeltrin, auto, eller spørg-x-indstillingerne, og tryk på <. |
Tabellen vises med de angivne værdier.
|
Start |
Angiver startværdien for den uafhængige variabel, x. |
|
Step (Trin) |
Angiver stigningsværdien for den uafhængige variabel, x. Steplængden kan være positiv eller negativ, men kan ikke være nul. |
|
Auto |
TI-30XS MultiView™-regneren genererer automatisk en serie værdier ud fra Start og tabeltrin. |
|
Ask-x (Spørg-x) |
Du kan opbygge en tabel manuelt ved at indtaste specifikke værdier for den uafhængige variabel, x. |
³ Opgave
Find toppunktet på parablen y = x(36 - x) ved hjælp af en tabel over værdier.
Husk: Parablens toppunkt er der, hvor parablens symmetriakse skærer parablen.
|
o z D 36 U z E < |
|
|
- 15 $ - 3 $ $ < |
|
Efter at have søgt tæt på x = 18, ser punktet (18, 324) ud til at være parablens toppunkt, da det optræder som ekstremumspunktet for denne funktion. Du kan søge tættere på x =18 ved at ændre trinværdien, så du ser punkter tættere på (18, 324).
³ Opgave
En velgørenhedsfond indsamlede 3.600 kr. som støtte til et lokalt spisested. Der udbetales 450 kr. til spisestedet hver måned, indtil beløbet er opbrugt. Hvor mange måneder understøttes køkkenet med dette beløb?
Husk: Hvis x = måneder, og y = resterende beløb, så er y = 3600 - 450x.
|
o 3600 U 450 z |
|
|
< 0 $ 1 $ " < $ < |
|
|
Inputgæt < |
|
Støtten på 450 kr. pr. måned varer i 8 måneder, da y(8) = 3600 - 450(8) = 0 som vist i værditabellen.