Informatie over de batterij

Waarschuwing batterij:

Neem de accu niet in, gevaar voor chemische verbranding.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als u de knoopcelbatterij inslikt, kan dit in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en kan dit tot de dood leiden.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
Zet het batterijvak altijd goed vast. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer, verwijder de batterijen en houd ze uit de buurt van kinderen.
Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
Neem contact op met een lokaal gifcentrum voor informatie over de behandeling.
Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
Ontladen, opnieuw laden, demonteren, verhitten boven 140F (60C) en verbranden niet. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of explosie, wat kan leiden tot chemische brandwonden.
Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst volgens de polariteit (+ en -).
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, batterijen van verschillende merken of typen, zoals alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen.
Brand- of explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
Verwijder batterijen uit apparatuur die gedurende langere tijd niet is gebruikt, en recycle ze onmiddellijk volgens de plaatselijke voorschriften. Gooi batterijen NIET weg bij het huisvuil of verbrand ze NIET.

Verwijderen of vervangen van de batterij

De TI-30X Pro MathPrint™ rekenmachine gebruikt twee 3-volt CR2032 batterijen.

Verwijder het beschermende deksel en draai de rekenmachine met de voorkant naar beneden.
Verwijder de schroeven met een kleine schroevendraaier uit de achterkant van de behuizing
Haal voorzichtig van onderaf, de voorkant van de achterkant af. Let op dat u geen interne onderdelen beschadigt.
Verwijder met een kleine schroevendraaier de schroef uit de batterijklem en verwijder de batterijen.

Om de batterijen te vervangen controleert u de polariteit (+ en -) en schuift u de nieuwe batterijen op hun plaats. Druk stevig op de nieuwe batterijen om die op hun plaats te klikken en draai de schroef van de batterijklem er weer in.

Belangrijk: Vermijd contact met de andere onderdelen van de rekenmachine wanneer u de batterijen vervangt.

Lever de lege batterijen onmiddellijk in bij een verzamelpunt volgens de plaatselijke voorschriften.

Volgens de Canadese regelgeving 22 CCR 67384.4, geldt het volgende voor de knoopcelbatterijen van dit apparaat:

Perchloraat Materiaal - Speciale behandeling kan van toepassing zijn.

Zie: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate