Talstelsels

% —

Talstelsel conversie

% — toont het menu CONVR, waarmee een reëel getal wordt geconverteerd naar het equivalent in een gespecificeerd talstelsel.

1:8 Hex

Converteert naar hexadecimaal (16-tallig).

2:8 Bin

Converteert naar binair (2-tallig).

3:8 Dec

Converteert naar decimaal (10-tallig).

4:8 Oct

Converteert naar octaal (8-tallig).

Talstelsel type

% — " toont het menu TYPE, waarmee u het grondtal van een getal instelt onafhankelijk van de huidige talstelsel-modus van de rekenmachine.

1:h

Duidt een hexadecimaal geheel getal aan.

2:b

Duidt een binair geheel getal aan.

3:d

Duidt een decimaal getal aan.

4:o

Duidt een octaal geheel getal aan.

Voorbeelden in DEC Modus

Opmerking: Modus kan worden ingesteld op DEC, BIN, OCT of HEX. Zie de paragraaf Modi

d 8 Hex

-

127 % — 1 <

h 8 Bin

-

% ¬ % ¬

% — " 1

% — 2 <

b 8 Oct

-

10000000 % — " 2

% — 4 <

o 8 Dec

# < <

Booleaanse logica

% —! toont het menu LOGIC, waarin u booleaanse logica kunt uitvoeren.

1:and

Bitsgewijze AND van twee gehele getallen

2:or

Bitsgewijze OR van twee gehele getallen

3:xor

Bitsgewijze XOR van twee gehele getallen

4:xnor

Bitsgewijze XNOR van twee gehele getallen

5:not(

Logische NOT van een getal

6:2’s(

2-complement van een getal

7:nand

Bitsgewijze NAND van twee gehele getallen

Voorbeelden

BIN modus:

and, or

-

q $ $ $ $

" " <

1111 % — ! 1

1010 <

1111 % — ! 2

1010 <

BIN modus:

xor, xnor

-

11111 % — ! 3

10101 <

11111 % — ! 4

10101 <

HEX modus:

not, 2’s

-

q $ $ $ $

" <

% — ! 6

% ¬ % ¬ )

<

% — ! 5

% i ) <

DEC modus:

nand

-

q $ $ $ $ <

192 % — ! 7

48 <