Constanten
Constanten geeft u toegang tot wetenschappelijke constanten om die in diverse gebieden van de TI-30X Pro MathPrint™ rekenmachine te plakken. Druk op % om toegang te krijgen tot, en op ! of " om het menu NAMES of UNITS te selecteren met dezelfde 20 natuurkundige constanten. Gebruik # en $ om door de lijst met constanten in de twee menu's te scrollen. Het menu NAMES toont een afgekorte naam, naast het teken van de constante. Het menu UNITS heeft dezelfde constanten als NAMES maar hier worden de eenheden van de constanten in het menu getoond.
|
|
|
Opmerking: De getoonde waarden van de constanten zijn afgerond. De waarden voor berekeningen zijn gegeven in de volgende tabel (NIST 2018).
|
Constanten |
Waarden gebruikt voor berekeningen |
|
|---|---|---|
|
c |
lichtsnelheid |
299 792 458 meter per seconde |
|
g |
versnelling van de zwaartekracht |
9.806 65 meter per seconde2 |
|
h |
constante van Planck |
6.626 070 15×10M34 jouleseconde |
|
NA |
getal van Avogadro |
6.022 140 76×1023 moleculen per mol |
|
R |
ideale gasconstante |
8.314 462 618 joule per mol per kelvin |
|
me
|
massa van een elektron |
9.109 383 701 5×10M31 kilogram |
|
mp
|
massa van een proton |
1.672 621 923 69×10M27 kilogram |
|
mn
|
massa van een neutron |
1.674 927 498 04×10M27 kilogram |
|
mm
|
massa van een muon |
1.883 531 627×10M28 kilogram |
|
G |
constante van de zwaartekracht |
6.674 3×10M11 meter3 per kilogram per seconde2 |
|
F |
constante van Faraday |
96 485.332 12 coulomb per mol |
|
a0
|
Bohrstraal |
5.291 772 109 03×10M11 meter |
|
re
|
klassieke elektronstraal |
2.817 940 326 2×10M15 meter |
|
k |
constante van Boltzmann |
1.380 649×10M23 joule per kelvin |
|
e |
lading van een elektron |
1.602 176 634×10M19 coulomb |
|
u |
atomaire massa-eenheid |
1.660 539 066 6×10M27 kilogram |
|
atm |
standaard atmosfeer |
101325 pascal |
|
H0 |
diëlektrische constante van een vacuüm |
8.854 187 812 8×10M12 farad per meter |
|
m0 |
permeabiliteit van vacuüm |
1.256 637 062 12×10M6 newton per ampère2 |
|
Cc |
Coulomb-constante |
8.987 551 792 261×109 meter per farad |