Wetenschappelijke notatie [EE]

E

E is een sneltoets om een getal in wetenschappelijke notatie in te voeren. Een getal als (1.2 x 10-4) wordt in de rekenmachine ingevoerd als het getal 1.2E-4.

Voorbeeld

2 E 5 <

Opmerking: Voert (2 x 105) in bij gebruik van de E notatie.

q $ " <

Opmerking: De modus SCI toont resultaten in wetenschappelijke notatie.

- <

-

4 E 2 V 6 E M 1 <

P 5 E 3 $ 2 E 4 <

% i % j

Voorbeeld

Opgave uit schoolboek

-

( 5 V 10 G 3 " ) W ( 2 V 10 G 4 " ) <

Met E

-

5 E 3 W 2 E 4 <