Kansrekening

H       % †

H is een multi-taptoets waarmee u door de volgende opties loopt:

!

Een faculteit, n!, is het product van de positieve gehele getallen vanaf 1 tot en met n. De waarde van n moet een positief geheel getal zijn { 69. Als n = 0, geldt n! =1

nCr

Berekent het aantal mogelijke combinaties bij gegeven n en r, als niet-negatieve gehele getallen. De volgorde van de objecten is niet van belang, zoals bij een hand speelkaarten.

nPr

Berekent het aantal mogelijke permutaties van n items waarvan er r tegelijk worden getrokken, bij gegeven n en r, als niet-negatieve gehele getallen. De volgorde van de objecten is van belang, zoals bij een wedstrijd.

% † geeft een menu met de volgende onderdelen weer:

rand

Genereert een willekeurig reëel getal tussen 0 en 1. Om een reeks toevalsgetallen aan te sturen, slaat u een geheel getal (startwaarde) | 0 op in rand. De "start"-waarde verandert op willekeurige wijze telkens wanneer er een toevalsgetal wordt gegenereerd.

randint(

genereert een geheel toevalsgetal tussen twee gehele getallen, A en B, waarvoor geldt dat A { randint { B. De argumenten van de functie zijn:

randint(geheel getal A,geheel getal B)

Voorbeelden

!

4 H <

nCr

52 H H 5

<

nPr

8 H H H 3 <

Waarde opslaan in rand

5 L % †

 

1 (Kiest rand)

<

rand

% † 1 <

randint(

% † 2

3 % ` 5 ) <

Opgave

Een ijssalon adverteert met 25 smaken zelfgemaakt ijs. U wilt drie verschillende smaken in een schaaltje bestellen. Hoeveel verschillende ijs-combinaties kunt u proeven gedurende een lange hete zomer?

-

25 H H 3 <

U kunt kiezen uit 2300 schaaltjes met verschillende combinaties van smaken!