Machten, wortels en inversen

F

Berekent het kwadraat van een waarde.

G

Verheft een waarde tot de aangegeven macht. Gebruik " om de cursor uit de macht te verplaatsen in de modus MathPrint™.

% b

Berekent de wortel van een niet-negatieve waarde. In de modi voor complexe getallen, a+bi en r±q, wordt de wortel van een negatieve reële waarde berekend.

% c

Berekent de xde machts-wortel van een niet-negatieve waarde en elke oneven integer machts-wortel van een negatieve waarde.

a

Inverteert de ingevoerde waarde als 1/x.

Voorbeelden

5 F T 4 G 2 T 1 "

<

10 G M 2 <

% b 49 <

% b 3 F T 2 G 4 <

6 % c 64 <

3 < % a <