Pi (Pi-symbool)

g (multi-taptoets)

p ≈ 3.141 592 653 59 voor berekeningen.

p ≈ 3.141 592 654 bij weergave in de modus Float (drijvende komma).

Voorbeeld

p

2 V g <

 

r

Opgave

Wat is de oppervlakte van een cirkel als de straal 12 cm is?

Onthoud: A = p×r2

g V 12 F <

r

De oppervlakte van de cirkel is 144 p vierkante cm. De oppervlakte van de cirkel is ongeveer 452.4 vierkante cm afgerond op één decimaal.