Getal functies

d NUM

d " geeft het menu NUM weer:

1:abs(

Absolute waarde

Syntax: abs(waarde)

2:round(

Afgeronde waarde

Syntax: round(waarde[,aantal decimalen])

3:iPart(

Geheel deel van een getal

Syntax: iPart(waarde)

4:fPart(

Breukdeel van een getal

Syntax: fPartl(waarde)

5:int(

Grootste gehele getal dat { het getal

Syntax: int(waarde)

6:min(

Minimum van twee getallen

Syntax: min(waardeA,waardeB)

7:max(

Maximum van twee getallen

Syntax: max(waardeA,waardeB)

8:mod(

Modulo (rest van het eerste getal P tweede getal)

Syntax: mod(deeltal,deler)

Voorbeelden

abs(

d " 1

M % b 5 <

round(

d " 2

1.245 % ` 1 ) <

# # <

! ! ! ! ! 5 <

iPart(

fPart(

4.9 L z <

d " 3 z ) <

d " 4 z )

<

int(

d " 5

M 5.6 ) <

min(

max(

d " 6

4 % ` M 5 ) <

d " 7

.6 % ` .7 ) <

mod(

d " 8

17 % ` 12 ) <

# # < ! ! 6 <